??
CAD model selection
K0710.201
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0710 - Quick fit couplings with radial offset compensation and screw-on flange
Bill of material
K0710.201
BESTKIPP
Order No.
K0710.201
AUSF
version
Innengewinde
D
thread
M 20 x 1,5 mm
D1
diameter
80 mm
D2
diameter
11.0 mm
D3
diameter
18 mm
A
distance
28.0 mm
A1
distance
17.0 mm
L
total length
74.0 mm
L1
thread length
25.0 mm
L2
Length
35 mm
L3
Length
26.0 mm
T
depth of counterbore
10.0 mm
SW
width across flats
30 mm
RV
radial offset compensation X max.
1.0 mm
ZZD
permissible tensile and pressure load max.
30.0 kN
GEW
Approx. weight
0.8495 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245176533
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions